Alimentazione di tensione
Sistema:
mediante cavo piatto, 10 poli
fino a 2 moduli videocamera:
mediante centralina di comando Video
a partire dal 3° modulo videocamera:
supplementare mediante alimentazione di tensione per sistema di citofonia DC 24 V 300 mA
Massimo:
2,7 W (videocamera attiva in modalità notturna)
Sistema (cavo piatto, 10 poli):
2 strisce di prese
Video (analogico):
1 strisce di prese
Campo di rilevamento visibile:
100°
Campo di rilevamento visualizzato (sullo schermo)
manopola su posizione 9:
100°
in rapporto normale 4:3:
85°
Risoluzione segnale video:
Analogico-CVBS, 50Hz/625 righe
Soglia di commutazione da modalità diurna a notturna:
1 lx
Sensibilità luminosa nel servizio B/N:
0,1 lx
Tempo di esposizione diaframma elettronico:
fino a 1/60 000 s
Altezza di montaggio consigliata:
1,50 m
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C