Modulo WBT-0708 Cu nextgen™
Capocorda/attacco saldato

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5666 03
5666 03
80,34 EUR
EAN 4010337461487
UI 1
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5666 10
5666 10
80,34 EUR
EAN 4010337461494
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
Sezione dei conduttori
Massimo:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimo:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Avvisi

  • Non adatto per telaietto di montaggio con coperchio a cerniera.
  • Solo per fissaggio a viti.
  • Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
  • Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
  • Consiglio di installazione:
    prese elettroniche Kaiser
    Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02
    Montaggio su parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94
    Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download