Copertura con traversina per temporizzatore e interruttore o pulsante per veneziane

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0666 01
0666 01
8,40 EUR
EAN 4010337666011
UI 5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0666 03
0666 03
8,40 EUR
EAN 4010337666035
UI 5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0666 27
0666 27
8,40 EUR
EAN 4010337666271
UI 5
SP 01
antracite
Cod. art. 0666 28
0666 28
12,14 EUR
EAN 4010337666288
UI 5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0666 26
0666 26
17,85 EUR
EAN 4010337666264
UI 5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0666 005
0666 005
17,85 EUR
EAN 4010337036586
UI 5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0666 015
0666 015
17,85 EUR
EAN 4010337081401
UI 5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0666 600
0666 600
24,65 EUR
EAN 4010337021810
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
  • Sostituendo i vetri con simboli per tempo (da 15 a 120 min o da 30 a 60 min) e veneziana (, ), questa copertura garantisce un impiego universale.

Contenuto della fornitura

  • I vetri con simboli per tempo (da 15 a 120 min o da 30 a 60 min) e veneziana (, ) sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download