KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil
Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 16 A / AC3
Schaltvermögen AC 400 V:
10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3
Maximaler Einschaltstrom:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 200 µF
gewickelter Trafo:
2000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
3680 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
3680 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
2500 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
3680 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
3680 W
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Stromerkennung:
0,25 bis 16 A sinus