Attuatore a motore elettrico con un ingresso binario (a potenziale zero) per il montaggio su parti inferiori di valvole termostatiche (consiglio: Heimeier) per la regolazione di sistemi di riscaldamento o raffreddamento.
Adatto per regolare la temperatura ambiente, ad es. su radiatori, convettori o distributori dei circuiti di riscaldamento su impianti di riscaldamento a pavimento ecc.
Avvitamento su testa della valvola.
Collegamento M30×1,5 mm.
Accoppiatore bus integrato. L'attuatore è un azionamento proporzionale e può essere integrato direttamente (senza accoppiatore bus supplementare) al sistema KNX.
La tensione di alimentazione viene prelevata dal sistema KNX.
Sensore di temperatura integrato.
Regolatore della temperatura ambiente integrato.
Indicazione meccanica della corsa della valvola.
Riconoscimento automatico della corsa della valvola.
Un ingresso utilizzabile come ingresso binario o per il collegamento di un sensore esterno di temperatura con le funzioni: commutazione, regolazione, veneziane, come encoder regolazione, come encoder temperatura, come encoder luminosità, come derivazione scene luce con o senza funzione di memoria, come sensore remoto di temperatura o come limitatore di temperatura per impianti di riscaldamento a pavimento.
Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso (i comandi di commutazione possono essere parametrizzati singolarmente), comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, COMMUTA, nessuna reazione).
Funzione regolazione luminosità: comando a una e a due superfici, tempo tra regolazione e commutazione luce, ripetizione del telegramma e invio del telegramma di stop possibili.
Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step - Move - Step o Move - Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile (solo per Step - Move - Step), tempo di regolazione lamelle impostabile.
Funzione encoder: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabile, modifica del valore per pulsante possibile premendo a lungo il tasto per encoder.
Derivazione scene luce con o senza funzione di memoria.
Possibile impiego in distributori del circuito di riscaldamento.
Protezione contro l'inceppamento delle valvole
Grandezza di regolazione (1 bit o 1 byte).
Monitoraggio ciclico della grandezza di regolazione.
Oggetto di segnalazione disturbi nel caso di errore di azionamento.
Funzionamento di emergenza attraverso sensore di temperatura interno.
2 posizioni forzate o 1 posizione forzata e 1 oggetto di valore limite regolabili.
Limiti della grandezza di regolazione minimo e massimo regolabili.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Valvola
Collegamento:
M30 x 1,5 mm
Corsa:
da 1,0 mm a 4,2 mm
Forza di attuazione:
80 N - 120 N
Lunghezza della linea
Cavo di collegamento:
1 m
Lunghezza del cavo di collegamento per ogni linea KNX (come somma per tutti gli attuatori che si trovano nella linea):
max 30 m
Ingresso binario/sensore remoto:
max 10 m
Numero di attuatori per linea KNX:
max. 30 unità
Grado di protezione:
IP40
Temperatura ambiente:
da 0 °C a 50 °C
Dimensionin mm
B 79
H 47
T 79
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.