Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Lunghezza della linea dell'apparecchio principale:
max 100 m
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Conduttore flessibile con capocorda:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C