Alimentazione di tensione:
230/240 V AC
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Temperatura ambiente:
da 0 °C a 50 °C
Altezza di montaggio:
1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore
Luminosità:
da 10 a 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato:
da 1 s a 60 min
Collegamento morsetti a vite
Conduttore rigido:
da 1,5 a 2,5 mm²
Conduttore flessibile con capocorda:
da 1,5 a 2,5 mm²
Lampade a incandescenza:
400 W
Trasformatore Tronic:
400 W