Funzionamento su modulo di comando, dimmer o veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili del System 3000.
Comando manuale, radio e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione, ventilatori ecc.
Trasmettitore per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana.
Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
Segnale di risposta al radiotrasmettitore.
Indicazione dello stato tramite LED.
Valutazione degli ingressi per apparecchi derivati.
Funzioni in combinazione con il modulo veneziane:
Posizionamento delle tende tramite richiamo scene.
Posizione per protezione dalla luce solare e crepuscolo.
La durata di funzionamento e la posizione di ventilazione della tenda possono essere memorizzate.
Funzioni in combinazione con il modulo luci:
Possibilità di funzionamento a scene.
La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente se combinata con il modulo dimmer.
Funzioni in combinazione con l’apparecchio derivato a 3 fili:
Trasmettitore eNet alimentato.
Controllo dell'illuminazione.
Controllo dell'ombreggiatura.
Regolabile con server eNet a partire dalla versione 2.3 (a seconda del modulo):
Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM).
Disattivare la valutazione degli apparecchi derivati.
Interdizione del comando.
Tempo di inversione regolabile per veneziane, tapparelle e tende da sole.
Direzione di marcia invertibile.
Posizione per protezione dalla luce solare, crepuscolo, protezione per evitare di rimanere chiusi fuori e allarme vento.
Massima luminosità, minima luminosità e velocità di attenuazione regolabili.
Funzione del LED di stato configurabile come LED di stato / indicazione di comando.
Tempo di disinserimento ritardato.
Ritardo di accensione o spegnimento.
Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
Preavviso di spegnimento.
Accensione permanente, spegnimento permanente.
Funzione hotel.
Regolazione luce.
Funzione di ripetitore.
Aggiornamento del software dell'apparecchio.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Avvisi
Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.
La licenza radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.