Set di guarnizioni IP44 per interruttore e pulsante a bilanciere
Standard 55, E1, E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0251 27
0251 27
6,03 EUR
EAN 4010337251279
UI 5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Le mascherine di copertura (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, sono adatte anche per l’installazione di interruttori e pulsanti a bilanciere di System 55 con protezione dall’acqua IP44.

Avvisi

  • Non per doppio interruttore o interruttore deviatore 2 moduli.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira E2 Altro Set di guarnizioni IP44 per interruttore e pulsante a bilanciere Standard 55, E1, E2