Alimentazione di tensione
Sistema:
Cavo piatto, 10 poli
bus bifilare:
mediante centralina di comando (DC 26 V ± 2 V) o ZV (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Modalità stand-by:
700 mW con illuminazione
Caricabilità:
CA/CC 24 V /1,6 A
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto
alimentazioni ausiliarie:
2 x morsetto ad innesto
Sistema:
2 strisce di prese
Classe di protezione:
IP54
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C