Per l'utilizzo in impianti di antenna comune con più scatole (struttura ad albero).
Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz.
Dati tecnici
Attenuazione di collegamento:
15 dB
Attenuazione di transito:
1,0 dB
Profondità di montaggio:
28 mm
Avvisi
Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
Solo per fissaggio a viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.