Visualizzazione tramite LED della qualità del segnale di apparecchi eNet e messaggi di stato selezionati.
Visualizzazione di segnali radio di radiotrasmettitori non eNet.
Accensione, spegnimento della funzione di ripetitore di attuatori, trasmettitori e sensori energia alimentati dalla rete.
Dati tecnici
Tensione nominale:
3 V DC
Batteria
Tipo:
1 x CR 2450N
Nr. UN:
3091
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Avvisi
Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
La diagnosi è possibile soltanto con codifica radio disattiva (AES CCM 128). La codifica radio viene attivata o disattivata tramite il server eNet versione 2.0.
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.