Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
Dati tecnici
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Materiale conduttore:
rigido e flessibile
Temperatura ambiente
Shutter:
da 0 °C a 45 °C
Avvisi
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.