Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
Alimentatore di tensione integrato secondo le specifiche DALI (DIN IEC 60926) per 26 utenze DALI.
Collegamento in parallelo di massimo 4 potenziometri DALI con alimentatore integrato per alimentare fino a 104 utenze DALI.
È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
Memorizzazione di luminosità di accensione o di base.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:
Max. 2 W
Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)
Corrente di uscita:
max 52 mA
Numero di utenze DALI:
max. 26
Numero di potenziometri DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato:
max. 4
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.