Modulo di sovratensione classe III in conformità alla norma IEC 61643-11(tipo 3, EN 61643-11) per prese con collegamento del terminale protettivo.
Il montaggio si effettua agganciando l'anello portante della presa.
Con segnalazione acustica per l'indicazione dei guasti.
Adesivo per identificare la presa di corrente.
Dati tecnici
Tensione nominale UN:
AC 230 V~ (50 Hz)
Tensione continua massima UC:
AC 255 V~ (50 Hz)
Corrente di scarica nominale In (8/20):
3 kA
Corrente di scarica Itotale (8/20):
10 kA
UOC:
6 kV
prefusibile max:
16 A
Up:
< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11:
classe III
EN 61643-11:
Tipo 3
Grado di protezione:
IP20
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +40 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.