Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2024.
Caratteristiche
Caratteristiche
L’accoppiatore di linea/campo collega due linee di trasmissione dati KNX garantendone il disaccoppiamento galvanico. In questo modo ogni linea del bus di un'installazione KNX può funzionare in modo elettricamente indipendente dalle altre linee.
Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni).
Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).
Accoppiatore settoriale/di linea
Utilizzo come accoppiatore settoriale o di linea a seconda dell'assegnazione dell'indirizzo fisico e parametrizzazione.
Riduzione del carico del bus mediante funzione filtro (tabella filtro).
Inoltro di telegrammi di gruppo parametrizzabile.
Velocità di ripetizione per errori di trasmissione.
Conferma telegramma parametrizzabile.
Supporto del campo di indirizzi di gruppo completamente ampliato da 0 a 31 con le funzioni “blocco”, “inoltro non filtrato” e “filtro” in entrambi i versi di comunicazione tra linea principale e quella secondaria.
Funzione “inoltro non filtrato” e “blocco” selezionabile anche per telegrammi indirizzabili fisicamente tra la linea principale e quella secondaria in entrambi i versi di comunicazione (protezione antiprogrammazione e antisabotaggio).
Funzione “ripetizione: sì/no” in caso di errori di trasmissione sulla linea principale e quella secondaria impostabile separatamente per il tipo di telegramma broadcast.
Conferma del telegramma sulla linea principale e secondaria con le impostazioni “sempre” e “solo in caso di inoltro” possibile separatamente per telegrammi di gruppo e telegrammi indirizzati fisicamente.
Per telegrammi indirizzati fisicamente può essere selezionata l’impostazione “rifiuta sempre NACK (not acknowledge)” (protezione antiprogrammazione con risposta).
Ripetitore
Come amplificazione è possibile l’espansione di linee a max quattro segmenti di linea (max 3 ripetitori in parallelo per linea), ognuno con max 64 utenze.
Velocità di ripetizione per errori di trasmissione.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Collegamenti
Linea subordinante KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea subordinata KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Avvisi
Per ogni linea (linea di settore, linea principale, linea) o per ogni segmento di linea è necessaria una tensione di alimentazione dedicata.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.