Alimentazione di tensione 320 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2122 00
2122 00
236,81 EUR
EAN 4010337023227
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One e KNX

    • Possibilità di collegare direttamente in parallelo due alimentazioni di tensione dello stesso tipo per l'aumento della potenza.

    Dati tecnici

    Corrente di uscita:
    320 mA

    Corrente di cortocircuito:
    max 1 A

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 4

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    IFC File per BIM (Building Information Modeling)

    Cod. art. 212200

    IFC, 14 Kb

    Carica


    Alimentazione di tensione con bobina di reattanza integrata
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 729 Kb

    Carica


    Alimentazioni di tensione con bobina di reattanza integrata
    Banca dati dei prodotti

    da ETS4

    Cod. art. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 47.901 Kb

    Carica


    Download (de)


    Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.681 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Alimentazioni di tensione Alimentazione di tensione 320 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX