Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata a 25 °C
Lampade a LED HV, dimmerabili(ritardo di fase):
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a LED HV, dimmerabili(ritardo di fase):
tip. 3 fino a 200 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 400 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 400 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 400 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 400 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 100 VA
Attuatori termici:
max. 10
Apparecchio derivato:
max 100 m
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C