Modulo di comando veneziane System 3000con ingresso per apparecchio derivato

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5414 00
5414 00
125,41 EUR
EAN 4010337027423
UI 1/5
SP 02
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
  • Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
  • Funzionamento come apparecchio principale o derivato.
  • Attraverso gli ingressi per apparecchio derivato è possibile l'integrazione in controlli centralizzati o di gruppo.
  • Blocco allarme vento tramite l’ingresso per apparecchio derivato.
  • È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
  • È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello.
  • Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

  • Attuatore veneziana 1 modulo.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo:Possibilità di selezionare il tipo di tenda, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione dal sole, tensionamento del telo per tende da sole, correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione, riconoscimento automatico del tempo di movimentazione tramite bus KNX, funzione scene (16 scene), funzione di blocco.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza allacciata motori:
700 W

Modalità stand-by:
da 0,1 W a 0,5 W

Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073

Profondità di montaggio:
24 mm

Sezione dei conduttori
Conduttore rigido:
da 1 a 4 mm²
conduttore flessibile con capocorda:
da 0,5 a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541400

RFA, 428 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541400

IFC, 15 Kb

Carica


Comando veneziane con ingresso per apparecchi derivati
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5414 00

PDF, 1.378 Kb

Carica


Modulo di comando veneziane con ingresso per apparecchi derivati
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso, Index I01.

Cod. art. 5414 00

PDF, 622 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download