Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
Betrieb mit geeignetem Bedienaufsatz aus dem System 3000.
Betrieb mit Neutralleiteranschluss.
Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX
Sensorkanal 1fach / 2fach.
Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
Temperaturerfassung.
Die 3-Draht-Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
abhängig vom Aufsatz:
0,1 bis 0,5 W
Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C
Avvisi
Kann in Verbindung mit KNX RF Bedienaufsätzen und eNet Bedienaufsätzen als netzversorgter Sender fungieren.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.