Modulo accoppiatore bus per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0570 00
0570 00
118,50 EUR
EAN 4010337570004
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ricambio

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’accoppiatore bus è l’interfaccia tra il bus e il modulo di applicazione per KNX, ad esempio info-display, interfaccia dati RS232, interruttore automatico.
  • L'accoppiatore bus può ricevere, trasmettere ed analizzare telegrammi.
  • L'accoppiatore bus contiene gli indirizzi, il programma di sistema ed anche programmi specifici dell'utente.
  • Abilitazione della programmazione dell'indirizzo fisico premendo il tasto di programmazione.
  • Segnalazione dello stato mediante LED di programmazione rosso.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Profondità di montaggio:
23 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per scatola di installazione con fissaggio a viti.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 057000

RFA, 308 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 057000

IFC, 15 Kb

Carica


Accoppiatore bus
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 0570 00

PDF, 215 Kb

Carica


Download (de)


Busankoppler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 0570 00

PDF, 77 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download