Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
Soggetto a disponibilità.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
HomeProtezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44Comando a interruttore e a pulsanteInterruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduliDoppio interruttore