Einsatz Zugschalter 10 AX 250 V~
Ausschalter 2-polig

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Ausschalter 2-polig
Cod. art. 0142 00
0142 00
30,30 EUR
EAN 4010337142003
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2025.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Avvisi

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interruttore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a tirante/pulsante a tirante per circuito interruttore a 2 poli

Cod. art. 0142 00

PDF, 13 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download