Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten.
Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz.
Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth® aus dem System 3000.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Stand-by:
0,25 bis 0,45 W
Stromaufnahme:
ca. 2,8 mA
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.