Con tre collegamenti utilizzabile come scatola terminale.
Utilizzo in impianti di antenna singola, dietro un interruttore multiplo o su una linea derivata disaccoppiata.
Il collegamento per il receiver satellitare è di tipo presa F. Mediante questo collegamento è possibile trasmettere anche la tensione continua (max 24 V DC/500 mA) a un’antenna satellitare.
Dati tecnici
Attenuazione di collegamento:
1,5 - 2 dB
Profondità di montaggio:
28 mm
Avvisi
Solo per fissaggio a viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.