Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Dati tecnici
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.