Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ verticale con coperchio a cerniera
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 4176 30
4176 30
36,40 EUR
EAN 4010337092483
UI 5/50
SP 24
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0176 30

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Invece della presa SCHUKO si possono impiegare anche interruttori, pulsanti o spie luminose.
  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download