FI-Schutzschalter 30 mA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 2664 01
2664 01
163,17 EUR
EAN 4010337011897
UI 1
SP 03
Reinweiß glänzend
Cod. art. 2664 03
2664 03
163,17 EUR
EAN 4010337011903
UI 1
SP 03
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 2664 27
2664 27
163,17 EUR
EAN 4010337011910
UI 1
SP 03
Anthrazit
Cod. art. 2664 28
2664 28
163,83 EUR
EAN 4010337011927
UI 1
SP 03
Farbe Alu
Cod. art. 2664 26
2664 26
165,48 EUR
EAN 4010337011934
UI 1
SP 03
Schwarz matt
Cod. art. 2664 005
2664 005
165,48 EUR
EAN 4010337037064
UI 1
SP 03
Grau matt
Cod. art. 2664 015
2664 015
165,48 EUR
EAN 4010337085232
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ersetzt 0114 01, 0114 03, 0114 26, 0114 27, 0114 28.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Dati tecnici

Bemessungsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom:
16 A

Bemessungsfehlerstrom:
30 mA

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +40 °C

Avvisi

  • Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor Steckdosen oder in Gira Energiesäule.
  • Montage in eine tiefe Gerätedose.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download