Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:
Max. 2 W
Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)
Corrente di uscita:
max 52 mA
Numero di utenze DALI:
max. 26
Numero di potenziometri DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato:
max. 4
Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C