Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5363 01
5363 01
86,72 EUR
EAN 4010337027348
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5363 03
5363 03
86,72 EUR
EAN 4010337027355
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5363 27
5363 27
86,72 EUR
EAN 4010337027379
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5363 28
5363 28
89,52 EUR
EAN 4010337027386
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5363 26
5363 26
93,92 EUR
EAN 4010337027362
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5363 005
5363 005
93,92 EUR
EAN 4010337037460
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5363 015
5363 015
93,92 EUR
EAN 4010337087236
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5363 600
5363 600
104,58 EUR
EAN 4010337027393
UI 1/5
SP 02
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
  • Memorizzazione del tempo di sollevamento e abbassamento o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore.
  • La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva la modalità Memory.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536301

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 536301

IFC, 16 Kb

Carica


Pannello di comando Memory
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5363 ..

PDF, 175 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download