System 3000 Relaisschalteinsatz potenzialfrei

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5407 00
5407 00
98,02 EUR
EAN 4010337112068
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Siehe Auflistung bei

S3000 Relaisschalteins.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
  • Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz.
  • Schalten abweichender Spannungspotentiale oder Außenleiter über den potentialfreien Kontakt.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtriggerbar.
  • Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Schaltaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
  • Die Kombination der Aufsätze 5393xx und 5394xx ist erst ab I05 (Index) möglich.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom bei 35 °C
ohmsch:
16 A (AC1)

Schaltstrom
Leuchtstofflampen:
4 AX

Stand-by:
0,1 bis 0,5 W

Anschlussleistung bei 35 °C
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 400 W
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
Tronic-Trafos:
1500 W
induktive Trafos:
1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA

Kapazitive Last:
920 VA (115 µF)

Nachlaufzeit:
ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +45 °C

Avvisi

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 35 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo interruttore relè a potenziale zero
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5407 00

PDF, 351 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download