Con la spia luminosa è possibile realizzare semplici segnalazioni, ad es. per ambulatori medici, sale conferenze o camere di albergo.
L’intera superficie di 55 x 55 mm viene illuminata in modo omogeneo con suddivisione nella metà superiore per il colore rosso e nella metà inferiore per il colore verde.
Le due metà possono essere accese e spente singolarmente, ad es. mediante un doppio interruttore.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:
1,0 W/5,6 VA
Intensità luminosa
Rosso:
0,1 cd
Verde:
0,3 cd
Profondità di montaggio:
30 mm
Sezione dei conduttori
Massimo:
2,5mm²
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C
Contenuto della fornitura
Due targhette delle diciture "Bitte warten" / "Bitte eintreten" e "Do not disturb" / "Make up room" in dotazione.
Dimensionin mm
Superficie di impiego:
B 55
H 55
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.