Il gong sopra intonaco è un elemento di segnalazione supplementare nel sistema di citofonia Gira.
Gong sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
Molti design diversi grazie all'integrazione, per cui aspetto estetico unitario di citofonia ed installazione elettrica.
Montaggio possibile con o senza placca.
Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite estraibili.
Semplice smontaggio dell'apparecchio per lavori di ristrutturazione.
Fori di fissaggio per il montaggio.
Trasmissione del segnale ed alimentazione del gong sopra intonaco mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
Collegamento in parallelo di fino a tre gong o citofoni interni possibile.
La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.
Indicatore a LED delle chiamate in arrivo.
Possibilità di disattivazione del segnale acustico di chiamata.
Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata del piano.
Selezione della melodia del segnale acustico di chiamata - si possono selezionare fino a cinque diverse melodie del segnale acustico di chiamata.
I tasti di comando del gong controllano le seguenti funzioni
Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata del piano:
2 morsetti a vite
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C
Avvisi
Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca.
Per il montaggio con placca è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
Dimensionin mm
Apparecchio:
B 55
H 127
T 20
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.