Mit den KNX RF Systemgeräten werden die RF Tastsensoren für KNX und RF Handsender für KNX über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert.
Caratteristiche
Caratteristiche
Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk).
Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A).
Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software ab der Version ETS5 durchgeführt werden.
Schneller Download von großen Applikationen durch Long Frame Unterstützung ab ETS5.
Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können.
Dati tecnici
KNX Medium:
RF1.R
Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode
Spannungsversorgung:
DC 5 V über USB-Steckplatz
USB-Version:
2.0 oder höher
USB-Anschluss:
Typ A
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
Max. 80% (keine Betauung)
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Sendeleistung:
max. 20 mW
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Avvisi
Geeignet für PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem.
Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.