Fogli delle diciture per System 55, sensore tattile 3, pulsante di chiamata, trasmettitore radiofrequenza a parete piatto
Sensore tattile 3, pulsante di chiamata, trasmettitore radiofrequenza a parete piatto

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
3 x 25 campi diciture 38 x 54 mm
Cod. art. 1090 00
1090 00
40,92 EUR
EAN 4010337040156
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Per 1090 00, uno dei seguenti articoli:
Sensore tattile 2 a potenziale zero

Sens. a ps. 2 1x 24 V potenziale zero Sens. a ps. 2 3x 24 V potenziale zero

Sensori a pulsante RF per KNX

sens.tattile RF 1-m sens.tattile RF 3-m

Per 1089 00 uno dei seguenti articoli:
Set di bilancieri

set bil. 2-m Plus CT set bil. 5-m Plus (2+3) CT

Sensore tattile 3 Plus

sens.tatt.3 KNX Plus 2-m

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Fogli delle diciture prefustellati da pellicola PET informato DIN A4.

Avvisi

  • I fogli delle diciture possono essere stampati solo con una stampante laser.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download