Elemento di illuminazione a LED 230 V~

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
giallo, 0,95 mA
Cod. art. 0497 07
0497 07
16,00 EUR
EAN 4010337497073
UI 10/50
SP 01
blu, 0,8 mA
Cod. art. 0497 08
0497 08
16,00 EUR
EAN 4010337497080
UI 10/50
SP 01
Rosso, 0,95 mA
Cod. art. 0497 10
0497 10
16,00 EUR
EAN 4010337497103
UI 10/50
SP 01
bianco, 0,7 mA
Cod. art. 0497 18
0497 18
16,00 EUR
EAN 4010337881803
UI 10/50
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
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download