LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich.
Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen.
Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt.
Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden.
Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar.
Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden.
In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt.
Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1,8 W/2,0 VA
Lichtstärke (Weiß):
1,2 cd
Einbautiefe:
30 mm
Anschlussquerschnitt
maximum:
1,5 mm²
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C
Avvisi
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.
Contenuto della fornitura
Es liegt der LED-Orientierungsleuchte eine Edelstahllamelle zur Lichtstreuung (Verringerung der Blendung) bei.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.