Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
Zur Erzeugung der DALI Spannung wird eine DALI Spannungsversorgung oder ein DALI Potentiometer mit intergiertem Netzteil benötigt welche der DALI Spezifikation (DIN IEC 60926) entsprechen.
Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast.
Speichern einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit.
Dati tecnici
Stromaufnahme:
max. 2 mA
Einbautiefe:
32 mm
Anschluss eindrähtig:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Avvisi
Bei der Auswahl der DALI Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI Teilnehmer und des DALI Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.