Tensione 24 V DC per l’alimentazione dei componenti della citofonia.
Alimentazione della videocamera a colori in grandi oggetti.
Alimentazione dell’illuminazione dei tasti di chiamata in grandi immobili.
Alimentazione della tastiera codice di Keyless In.
Dati tecnici
Tensione nominale
Primario:
230 V AC, 50/60 Hz
Tensione nominale secondaria
Secondario:
24 V DC
Corrente nominale secondaria:
0,3 A
Salvataggio:
Fusibile per correnti deboli 250 V, 160 mA
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +40 °C
Grado di protezione:
IP 20
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.