Bilanciere con campo per targhetta

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0676 66
0676 66
14,72 EUR
EAN 4010337676669
UI 1
SP 13
antracite
Cod. art. 0676 67
0676 67
18,40 EUR
EAN 4010337676676
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0676 65
0676 65
18,40 EUR
EAN 4010337676652
UI 1
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Avvisi

  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco e targhette delle diciture con simboli "Luce", "Campanello" e "Porta" in dotazione.

Dimensionin mm

Altezza della targhetta delle diciture: H 12

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 067666

RFA, 340 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 067666

IFC, 23 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Comando a interruttore e a pulsante Bilanciere con campo per targhetta