Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.
Caratteristiche
Caratteristiche
Tastenfunktion
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
Bei 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) kann die Wippe nur einseitig (unten) bedient werden.
Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44).
Funktionen der Status-LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen.
Dati tecnici
KNX Medium:
TP256
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzart:
IP44
Schutzklasse:
III
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 bis 93 % (keine Betauung)
Contenuto della fornitura
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.