Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung.
Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers.
Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen.
First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme.
Stromlos geschlossen.
Dati tecnici
Betriebsspannung:
AC/DC 24 V
Betriebsleistung:
ca. 1 W
Ventilhub:
4 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C bis 60 °C
Stellkraft:
100 N
Schutzart:
IP54
Anschlussleitung
Querschnitt:
2 x 0,75 mm²
Länge:
1 m
Contenuto della fornitura
Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.
Dimensionin mm
B 58
H 58
T 45
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.