Rufmodul für Notrufset
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Programmneutral
Cod. art. 2916 00
2916 00
171,51 EUR
EAN 4010337071365
UI 1/5
SP 34
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Das Rufmodul ist Bestandteil des Notrufsets.
  • Das Rufmodul beinhaltet die Elektronik, die Signalleuchte und den Summer des Notrufsets.
  • Für die Dauer des Notrufs wird ein potenzialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt.
  • Das visuelle und akustische Signal kann wahlweise von Dauerlicht bzw. Dauerton auf Blinklicht bzw. Notrufton per Jumper gesetzt werden.

Avvisi

  • Zur Nachbestellung, wenn das Notrufset erweitert werden soll.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291600

RFA, 568 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291600

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download