Scatola da incasso Gira E2

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 2891 00
2891 00
6,57 EUR
EAN 4010337049784
UI 1
SP 01
2 moduli
Cod. art. 2892 00
2892 00
9,40 EUR
EAN 4010337049791
UI 1
SP 01
3 moduli
Cod. art. 2893 00
2893 00
12,21 EUR
EAN 4010337049807
UI 1
SP 01
4 moduli
Cod. art. 2894 00
2894 00
15,03 EUR
EAN 4010337049814
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
  • Montaggio su parete piena tramite fissaggio della scatola da incasso, ad es. fissaggio con gesso. Montaggio della scatola di installazione nella scatola da incasso come in una scatola per pareti con intercapedine standard.

Dimensionin mm

1 modulo: B 92,5 H 91,5 T 64
2 moduli: B 92,5 H 162,5 T 64
3 moduli: B 92,5 H 233,5 T 64
4 moduli: B 92,5 H 304,5 T 64

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 289400

RFA, 312 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 289400

IFC, 18 Kb

Carica


Download (en)


E2 flush-mounted box
Installation instructions

Dimensions of the E2 flush-mounted box 1 - 4-gang.

Cod. art.

PDF, 120 Kb

Carica


E2 installation instructions
Installation instructions

Instructions for flat installation.

Cod. art.

PDF, 222 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download