Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual/VdS.
Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte.
Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais.
Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais.
Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden.
Dati tecnici
Alarmausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei
Störausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei
Schaltspannung:
max. 30 V
Schaltstrom:
max. 1 A
Avvisi
Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind.
Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.
Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.