System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5409 00
5409 00
50,27 EUR
EAN 4010337048329
UI 1/5
SP 02
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
  • Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
  • Betrieb mit geeignetem Bedienaufsatz aus dem System 3000.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Sensorkanal 1fach / 2fach.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Temperaturerfassung.
  • Die 3-Draht-Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by
abhängig vom Aufsatz:
0,1 bis 0,5 W

Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Avvisi

  • Kann in Verbindung mit KNX RF Bedienaufsätzen und eNet Bedienaufsätzen als netzversorgter Sender fungieren.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540900

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540900

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo apparecchio derivato trifilare
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5409 00

PDF, 700 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download