Potenza assorbita:
230 V, 50 VA
Regolatore della temperatura ambiente:
max 6
Per attuatore:
max. 500 mA
Tutti gli attuatori:
max. 24 W
Controllo pompe:
2 A / 200 VA a induzione
Commutazione riscaldamento/raffreddamento:
1
Regolatore della temperatura ambiente:
6
Alimentazione di tensione 230 V:
1
Umidità ambientale:
80% senza condensa
Temperatura ambiente:
Da 0 a +50 °C
Sezione del conduttore serrabile:
da 0,2 a 1,5 mm²