Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0937 00
0937 00
35,49 EUR
EAN 4010337937005
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
  • Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen.
  • Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten und oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).
  • Trennfilter für terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen mit hoher Unterdrückungsrate: Das SAT-Signal wird in den FM-TV-IEC-Anschlüssen gefiltert, das terrestrische FM/TV-Signal dagegen im Satelliten-F-Anschluss.
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.

Dati tecnici

UKW-Frequenzband
Frequenzbereich:
87,5 bis 108 MHz
Entkopplung:
> 10 dB

UKW-Frequenzband:
4 dB

TV Frequenzband
Frequenzbereich:
125 bis 862 MHz
Entkopplung:
> 10 dB
Dämpfung: TV-Stecker:
4 dB

SAT-Frequenzband
Frequenzbereich:
950 bis 2400 MHz
Entkopplung:
> 20 dB
Dämpfung: SAT-Stecker:
1,5 dB

Einbautiefe:
36 mm

Avvisi

  • Nur für Schraubbefestigung.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download