Busankoppler 3 für KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2008 00
2008 00
58,54 EUR
EAN 4010337082187
UI 1/5
SP 46
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Tastsensor 3 Plus System .. bei Betrieb ohne externen Fühler

Tastsens.3 Plus 2f KNX Tastsens.3 Plus 5f (2+3) KNX

Tastsensor 3 Plus Flächenschalter bei Betrieb ohne externen Fühler

Tastsens.3 Plus 2f KNX Tastsens.3 Plus 3f (1+2) KNX Tastsens.3 Plus 6f (2+4) KNX

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem Anwendungsmodul für KNX her.
  • Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit.
  • Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert.

Dati tecnici

KNX Medium:
TP256

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
22 mm

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Contenuto della fornitura

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 200800

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 200800

IFC, 15 Kb

Carica


Accoppiatore bus 3, Accoppiatore bus 3 sensore esterno
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2008 00
2009 00

PDF, 782 Kb

Carica


Download (de)


Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2008 00
2009 00

PDF, 1.173 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download