System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5400 00
5400 00
101,92 EUR
EAN 4010337047995
UI 1/5
SP 02
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
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.
  • Tastdimmer.

Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Dimmaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Dimmverhalten und Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 bis 0,5 W

Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 60 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 120 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 60 W
Glühlampen:
20 bis 210 W
HV-Halogen:
20 bis 210 W
Tronic-Trafos:
20 bis 210 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenanschnitt):
typ. 20 bis 60 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt):
typ. 20 bis 120 W
gewickelter Trafo:
20 bis 210 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 60 VA

Leitungslänge
Last:
max. 100 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Avvisi

  • Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich.
  • Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W.
  • Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540000

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540000

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo dimmer a LED universale Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5400 00

PDF, 332 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download